Schneider-Electric
XS4P12PA370L1 immagine - metel
XS4P12PA370L1
sensore induttivo XS4 M12 - L 52 mm - PPS - Sn 4 mm - 12...48 Vcc - cavo 5 m
OGGI
NOV 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Nome del sensore XS4
Forma del sensore Cilindrico M12
Dimensioni 52 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 3 fili
Distanza di rilevamento nominale 4 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale PNP
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 5 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...48 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA <= 200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP68 conforme aCEI 60529
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread M12 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta PPS
Zona di funzionamento 0…3,2 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…58 V CC
Frequenza di commutazione <= 5000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente 0...10 mA a vuoto
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 42 mm
Altezza 12 mm
Lunghezza 52 mm
Peso netto 0,185 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CCC
CSA
UL
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8 cm
Confezione 1: larghezza 8 cm
Confezione 1: profondità 14,8 cm
Confezione 1: peso 162 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months