Schneider-Electric
 
XS4P18MA230K immagine - metel
XS4P18MA230K
Sens. induttivo XS4 M18 - L 70 mm - PPS - Sn 8 mm - 24...240V CA/CC - 1/2"
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Nome del sensore XS4
Forma del sensore Cilindrico M18
Dimensioni 70 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 8 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CA/CC
Collegamento elettrico Connettore maschio 1/2"20 UNF, 3 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Capacità di commutazione in mA 5...200 mA CC
5...300 mA CA
Grado di protezione IP IP67 conforming to CEI 60529
Caratteristiche tecniche
Thread type M18 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta PPS
Zona di funzionamento 0…6,4 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
"corrente massima residua" 0,6 mA stato aperto
Frequenza di commutazione <= 2000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V (chiuso)
Maximum delay first up 40 ms
Maximum delay response 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 52 mm
Altezza 18 mm
Lunghezza 70 mm
Peso prodotto 0,04 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CCC
UL
Ecolab
CSA
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,200 cm
Confezione 1: larghezza 9,600 cm
Confezione 1: profondità 6,700 cm
Confezione 1: peso 42,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 11
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 665,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months