Schneider-Electric
 
XS4P18NA340D immagine - metel
XS4P18NA340D
Sens. induttivo XS4 M18 - L 48 mm - PPS - Sn 8 mm - 12...24V CC - M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Nome del sensore XS4
Forma del sensore Cilindrico M18
Dimensioni 48 mm
Tipo di corpo Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 3 fili
Distanza di rilevamento nominale 8 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale NPN
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA <= 200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP IP67 conforme a IEC 60529
Caratteristiche tecniche
Tipo di filetto M18 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta PPS
Zona di funzionamento 0…6,4 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Frequenza di commutazione <= 2000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente <= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,35 ms
Simbologia CE
Lunghezza filettata 29 mm
Altezza 18 mm
Lunghezza 48 mm
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA
UL
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 28,0 g
Altezza imballo 1 2,6 cm
Larghezza imballo 1 7,1 cm
Lunghezza imballo 1 15,3 cm
Tipo unità imballo 2 S01
Numero unità imballo 2 22
Peso imballo 2 963,0 g
Altezza imballo 2 15,0 cm
Larghezza imballo 2 15,0 cm
Lunghezza imballo 2 40,0 cm
Altezza imballo 3 15 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months