|
XS4P30PA370
Sens. induttivo XS4 M30 - L 60 mm - PPS - Sn 15 mm - 12...48V CC - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Nome del sensore
|
XS4
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M30
|
Dimensioni
|
62 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Montaggio a incasso non possibile
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
15 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...48 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP68 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M30 x 1,5
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
PPS
|
Zona di funzionamento
|
0…12 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
Composizione cavi
|
3 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…58 V CC
|
Frequenza di commutazione
|
<= 1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
0...10 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
52 mm
|
Altezza
|
30 mm
|
Lunghezza
|
62 mm
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
CCC
Ecolab
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
129,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,147 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|