Schneider-Electric
XS512B1PAL10 immagine - metel
XS512B1PAL10
Sens. induttivo XS5 M18 - L 35 mm - Ottone - Sn 2 mm - 12...24V CC - Cavo 10 m
OGGI
LUG 16, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione -
Nome del sensore XS5
Forma del sensore Cilindrico M12
Dimensioni 37 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 3 fili
Distanza di rilevamento nominale 2 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale PNP
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 10 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA <= 200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP68 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Caratteristiche tecniche
Thread type M12 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Ottone nichelato
Zona di funzionamento 0…1,6 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Frequenza di commutazione <= 5000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente <= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 25 mm
Lunghezza 35 mm
Peso prodotto 0,395 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA
UL
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,8 cm
Confezione 1: larghezza 9,6 cm
Confezione 1: profondità 13,2 cm
Confezione 1: peso 307 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months