Schneider-Electric
XS530B1DBM12 immagine - metel
XS530B1DBM12
Sens. induttivo XS5 M30 - L 62,2 mm - Ottone - Sn 10 mm - 12...48V CC - M12
OGGI
NOV 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione -
Nome del sensore XS5
Forma del sensore Cilindrico M30
Dimensioni 62 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 10 mm
Funzione uscita digitale 1 NC
Tipo di circuito uscita CC
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...48 V CC
Capacità di commutazione in mA 1,5...100 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP IP67 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread M30 x 1,5
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Ottone nichelato
Zona di funzionamento 0…8 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…58 V CC
"corrente massima residua" 0,5 mA stato aperto
Frequenza di commutazione <= 2000 Hz
Maximum voltage drop <4 V (chiuso)
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,3 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 52 mm
Lunghezza 74 mm
Peso netto 0,145 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA
CCC
UL
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,6 cm
Confezione 1: profondità 6,7 cm
Confezione 1: peso 142 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months