|
XS530B1NAL2
Sens. induttivo XS5 M30 - L 42,6 mm - Ottone - Sn 10 mm - 12...24V CC - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
-
|
Nome del sensore
|
XS5
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M30
|
Dimensioni
|
43 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
10 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Tipo uscita digitale
|
NPN
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP68 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread
|
M30 x 1,5
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Zona di funzionamento
|
0…8 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
Composizione cavi
|
3 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
Frequenza di commutazione
|
<= 1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
<= 10 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
32 mm
|
Lunghezza
|
43 mm
|
Peso netto
|
0,205 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
179 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|