Schneider-Electric
XS618B1MAL01U78 immagine - metel
XS618B1MAL01U78
sensore induttivo M18 L 62 mm ottone Sn 8 mm 24-240 Vca/Vcc 7/8" 0,15 m
OGGI
LUG 18, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Nome del sensore XS6
Forma del sensore Cilindrico M18
Dimensioni 62 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 8 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CA/CC
Collegamento elettrico Connettore maschio a distanza 7/8"16 UNF, 3 pin
Lunghezza cavo 0,15 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Capacità di commutazione in mA 5...200 mA CC
5...300 mA CA
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP68 conforming to CEI 60529
IP65 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Caratteristiche tecniche
Thread type M18 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Ottone nichelato
Gamma rilevamento > 4...8 mm
Zona di funzionamento 0…6,4 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
"corrente massima residua" 0,8 mA stato aperto
Frequenza di commutazione <= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V (chiuso)
Maximum delay first up 25 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 52 mm
Lunghezza 62 mm
Peso prodotto 0,195 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CCC
CSA
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,7 cm
Confezione 1: profondità 13,2 cm
Confezione 1: peso 82 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months