|
XS618B1MAL2
sensore induttivo M18 - L 62 mm - ottone - Sn 8 mm - 24-240 Vca/Vcc - cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Nome del sensore
|
XS6
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Dimensioni
|
62 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
8 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipo di circuito uscita
|
CA/CC
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Capacità di commutazione in mA
|
5...200 mA CC
5...300 mA CA
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP68 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a DIN 40050
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M18 x 1
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Gamma rilevamento
|
> 4...8 mm
|
Zona di funzionamento
|
0…6,4 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
Composizione cavi
|
2 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20…264 V CA/CC
|
"corrente massima residua"
|
0,8 mA stato aperto
|
Frequenza di commutazione
|
<= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (chiuso)
|
Maximum delay first up
|
25 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
52 mm
|
Lunghezza
|
62 mm
|
Peso prodotto
|
0,12 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
105,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
44
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,200 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
352
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
56,444 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|