|
XS618B1MBU20
sensore induttivo XS6 M18 - L 73 mm - ottone - Sn 8 mm - 24...240 Vca/Vcc - 1/2"
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Nome del sensore
|
XS6
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Dimensioni
|
73 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
8 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC
|
Tipo di circuito uscita
|
CA/CC
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio 1/2"20 UNF, 3 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Capacità di commutazione in mA
|
5...200 mA CC
5...300 mA CA
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread
|
M18 x 1
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Gamma rilevamento
|
> 4...8 mm
|
Zona di funzionamento
|
0…6,4 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20…264 V CA/CC
|
"corrente massima residua"
|
0,8 mA stato aperto
|
Frequenza di commutazione
|
<= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (chiuso)
|
Maximum delay first up
|
25 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
52 mm
|
Lunghezza
|
73 mm
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
62,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
44
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,039 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|