Schneider-Electric
XS618B1NAL5 immagine - metel
XS618B1NAL5
Sens. induttivo XS6 M18 - L 61,4 mm - Ottone - Sn 8 mm - 12...48V CC - Cavo 5 m
OGGI
NOV 14, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione Quadro per cantiere
Nome del sensore XS6
Forma del sensore Cilindrico M18
Dimensioni 62 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 3 fili
Distanza di rilevamento nominale 8 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale NPN
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 5 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...48 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA <= 200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP68 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread M18 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Ottone nichelato
Gamma rilevamento > 4...8 mm
Zona di funzionamento 0…6,4 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…58 V CC
Frequenza di commutazione <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente <= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 52 mm
Lunghezza 62 mm
Peso netto 0,24 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA
UL
E2
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,7 cm
Confezione 1: larghezza 9,6 cm
Confezione 1: profondità 13,2 cm
Confezione 1: peso 211 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Green premium prodotto
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months