Schneider-Electric
XS618B4MBU20 immagine - metel
XS618B4MBU20
Sens. induttivo XS6 M18 - L 71,5 mm - Ottone - Sn 12 mm - 24...240V CA/CC - 1/2"
OGGI
NOV 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Nome del sensore XS6
Forma del sensore Cilindrico M18
Dimensioni 72 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 12 mm
Funzione uscita digitale 1 NC
Tipo di circuito uscita CA/CC
Collegamento elettrico Connettore maschio 1/2"20 UNF, 3 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Capacità di commutazione in mA 5...200 mA CC
5...300 mA CA
Grado di protezione IP IP67 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread M18 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Ottone nichelato
Gamma rilevamento > 8...15 mm
Zona di funzionamento 0…9,6 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
"corrente massima residua" 0,8 mA stato aperto
Frequenza di commutazione <= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V (chiuso)
Maximum delay first up 30 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 44 mm
Lunghezza 72 mm
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CSA
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months