Schneider-Electric
XS630B1PAM12TF immagine - metel
XS630B1PAM12TF
PROX M30 SN=15MM NO PNP
OGGI
NOV 23, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione Quadro per cantiere
Nome del sensore XS6
Forma del sensore Cilindrico M30
Dimensioni 74 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 3 fili
Distanza di rilevamento nominale 15 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale PNP
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...48 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA <= 200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP IP67 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread M30 x 1,5
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Ottone nichelato
Gamma rilevamento > 8...15 mm
Zona di funzionamento 0…12 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…58 V CC
Frequenza di commutazione <= 500 Hz
Maximum voltage drop <2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente <= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,6 ms
Maximum delay recovery 1,4 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 52 mm
Lunghezza 74 mm
Peso prodotto 0,15 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
E2
CSA
Temperatura ambiente -40…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,32 cm
Confezione 1: larghezza 6,6 cm
Confezione 1: profondità 9,65 cm
Confezione 1: peso 0,16 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi