|
|
|
XS7C1A1DAL2
Sens. induttivo XS7 40x40x15 - PBT - Sn 15 mm - 12...24V CC - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
-
|
Nome del sensore
|
XS7
|
Forma del sensore
|
Piatto 40 x 40 x 15
|
Dimensioni
|
15 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale cassetta
|
PBT
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
1,5...100 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP68 conforme aCEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PBT
|
Zona di funzionamento
|
0…12 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
Composizione cavi
|
2 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
"corrente massima residua"
|
0,5 mA stato aperto
|
Frequenza di commutazione
|
<= 1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<4 V (chiuso)
|
Maximum delay first up
|
5 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Profondità
|
15 mm
|
Altezza
|
40 mm
|
Larghezza
|
40 mm
|
Peso netto
|
0,09 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
Ecolab
CSA
UL
C-Tick
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
114,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,226 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
256
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
46,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|