Schneider-Electric
 
XS7J1A1PBL2 immagine - metel
XS7J1A1PBL2
Sens. induttivo XS7 80x22x8 - PBT - Sn 25 mm - 12...24V CC - Cavo 2 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione -
Nome del sensore XS7
Forma del sensore Piatto 8 x 22 x 8
Dimensioni 8 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Plastica
Materiale cassetta PBT
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 3 fili
Funzione uscita digitale 1 NC
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale PNP
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP IP67 conforme aCEI 60529
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PBT
Zona di funzionamento 0…2 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
Composizione cavi 3 x 0,11 mm²
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Frequenza di commutazione <= 2000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente <= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Marcatura CE
Profondità 8 mm
Altezza 22 mm
Larghezza 8 mm
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CSA
C-Tick
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,5 cm
Confezione 1: profondità 13,2 cm
Confezione 1: peso 48,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,134 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months