Schneider-Electric
 
XS8C1A1MBL01U20 immagine - metel
XS8C1A1MBL01U20
Sens. induttivo XS8 40x40x15 - PBT - Sn 15/25 mm - 24...240V CA/CC - 1/2" 0,15 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione -
Nome del sensore XS8
Forma del sensore Piatto 40 x 40 x 15
Dimensioni 15 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Plastica
Materiale cassetta PBT
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 15 mm possibilità di montaggio a immersione nel metallo
25 mm montaggio a incasso non possibile
Funzione uscita digitale 1 NC
Tipo di circuito uscita CA/CC
Collegamento elettrico Connettore maschio a distanza 1/2"20 UNF, 3 pin
Lunghezza cavo 0,15 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Capacità di commutazione in mA 5...200 mA CC
5...300 mA CA
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP67 conforme aCEI 60529
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PBT
Zona di regolazione fine 8…15 mm possibilità di montaggio a immersione nel metallo
8…25 mm montaggio a incasso non possibile
Corsa differenziale 1...15% di Sr
Materiale isolamento fili PVC
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
"corrente massima residua" 1,5 mA stato aperto
Frequenza di commutazione <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <5,5 V (chiuso)
Assorbimento di corrente <= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,8 ms
Marcatura CE
Profondità 15 mm
Altezza 40 mm
Larghezza 40 mm
Ambiente
Certificazioni prodotto Ecolab
CCC
CSA
UL
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,400 cm
Confezione 1: larghezza 6,400 cm
Confezione 1: profondità 9,400 cm
Confezione 1: peso 84,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,970 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months