|
|
|
XS8C2A4PCM12
sensore induttivo XS8 40×40×70 - PBT - Sn 40 mm - 12...48 Vcc - M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
Quadro per cantiere
|
Nome del sensore
|
XS8
|
Forma del sensore
|
Da 40 x 40 x 70
|
Dimensioni
|
70 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Montaggio a incasso non possibile
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale cassetta
|
PBT
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
40 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO + 1 NC
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12, 4 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...48 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
IP65 conforming to CEI 60529
IP69K conforme a DIN 40050
|
Caratteristiche tecniche
Livello di sicurezza
|
SIL 2 conforme a IEC 61508
PL = d conforme a ISO 13849-1
SILCL 2 conforme a IEC 62061
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 1546 anni
PFHd = 7,4E-8 1/h
SFF = 92%
CC = 75% with appropriate safety controller
|
Superficie di rilevamento
|
5 posizioni testa torretta
|
Materiale parte frontale
|
PBT
|
Zona di funzionamento
|
0…32 mm
|
Corsa differenziale
|
3...15% di Sr
|
Precisione di ripetizione
|
<= 3% di Sr
|
LED di stato
|
Alimentazione attiva: 1 LED (verde)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…58 V CC
|
Frequenza di commutazione
|
<= 500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
0...15 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
7,5 ms
|
Maximum delay response
|
1,4 ms
|
Maximum delay recovery
|
2,5 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Altezza
|
40 mm
|
Lunghezza
|
40 mm
|
Larghezza
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
0,149 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
TÜV
E2
CCC
UL
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
148,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,736 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
672
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
123 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|