Schneider-Electric
 
XS8C4A1DPP20 immagine - metel
XS8C4A1DPP20
sensore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn 20 mm - 12...48 Vcc - morsetti
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione -
Nome del sensore XS8
Forma del sensore 40 x 40 x 117
Dimensioni 117 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Plastica
Materiale cassetta PBT
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 20 mm
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Tipo di circuito uscita CC
Collegamento elettrico Morsetti a vite, 4 x 1,5 mm²
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...48 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA 1,5...100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP IP67 conforme aCEI 60529
IP65 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento 5 posizioni testa torretta
Materiale parte frontale PBT
Zona di funzionamento 0…16 mm
Corsa differenziale 3...15% di Sr
Precisione di ripetizione <= 3% di Sr
Numero ingressi cavo 1 ingresso per pressacavo per M20 x 1.5 passacavo
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…58 V CC
"corrente massima residua" 0,6 mA stato aperto
Frequenza di commutazione <= 300 Hz
Maximum voltage drop <4,2 V (chiuso)
Maximum delay first up 7,5 ms
Maximum delay response 1,2 ms
Maximum delay recovery 1,8 ms
Marcatura CE
Altezza 40 mm
Lunghezza 40 mm
Larghezza 117 mm
Peso netto 0,244 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,500 cm
Confezione 1: larghezza 5,000 cm
Confezione 1: profondità 5,000 cm
Confezione 1: peso 241,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 14
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,696 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months