|
XS8C4A1MPN12
sensore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn 20 mm - 24...240 Vca/Vcc - morsetti
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
-
|
Nome del sensore
|
XS8
|
Forma del sensore
|
40 x 40 x 117
|
Dimensioni
|
117 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale cassetta
|
PBT
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
20 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Tipo di circuito uscita
|
CA/CC
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, 4 x 1,5 mm²
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA 50/60 Hz
24...240 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
5...200 mA CC
5...300 mA CA
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
IP65 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento
|
5 posizioni testa torretta
|
Materiale parte frontale
|
PBT
|
Zona di funzionamento
|
0…16 mm
|
Corsa differenziale
|
3...15% di Sr
|
Precisione di ripetizione
|
<= 3% di Sr
|
Numero ingressi cavo
|
1 ingresso per pressacavo per 1/2" NPT passacavo
|
LED di stato
|
Alimentazione attiva: 1 LED (verde)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20…264 V CA/CC
|
"corrente massima residua"
|
1,5 mA stato aperto 120 V
0,6 mA stato aperto 24 V
|
Frequenza di commutazione
|
<= 25 Hz CA
<= 50 Hz CC
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (chiuso)
|
Maximum delay first up
|
7,5 ms
|
Maximum delay response
|
1,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,8 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Altezza
|
40 mm
|
Lunghezza
|
40 mm
|
Larghezza
|
117 mm
|
Peso prodotto
|
0,244 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
UL
CSA
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
238,0 g