|
|
|
XS8D1A1NBM12
PROX D OSI SN=60MM NC
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
-
|
Nome del sensore
|
XS8
|
Forma del sensore
|
Piatto 80 x 80 x 26
|
Dimensioni
|
26 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Montaggio a incasso non possibile
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale cassetta
|
PBT
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
40 mm possibilità di montaggio a immersione nel metallo
60 mm montaggio a incasso non possibile
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Tipo uscita digitale
|
NPN
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12, 4 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP67 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PBT
|
Zona di regolazione fine
|
20…40 mm possibilità di montaggio a immersione nel metallo
20…60 mm montaggio a incasso non possibile
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
"corrente massima residua"
|
1,5 mA stato aperto
|
Frequenza di commutazione
|
<= 150 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
<= 10 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
6 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Profondità
|
26 mm
|
Altezza
|
80 mm
|
Larghezza
|
80 mm
|
Peso prodotto
|
0,34 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
Ecolab
UL
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
368,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,551 kg