|
XS930R1PAM12
sensore induttivo M30 - L 64 mm - acciaio inox 303 - Sn 20 mm - 12-24 Vcc - M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Applicazione
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
Harsh environment application
|
Nome del sensore
|
XS9
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M30
|
Dimensioni
|
64 mm
|
Corpo lampada
|
Corpo monoblocco
|
Materiale cassetta
|
Acciaio inox 303
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
20 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12, 4 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
IP69K conforming to DIN 40050
IP68 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M30 x 1,5
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Stainless steel 303
|
Materiale parte frontale
|
Stainless steel 303
|
Gamma rilevamento
|
> 15...40 mm
|
Zona di funzionamento
|
0…16 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
Precisione di ripetizione
|
<= 5% di Sr
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CC
|
"corrente massima residua"
|
0,1 mA stato aperto
|
Frequenza di commutazione
|
<= 100 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
<= 10 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
40 ms
|
Maximum delay response
|
0,00006 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,015 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
42 mm
|
Altezza
|
30 mm
|
Lunghezza
|
64 mm
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
cULus
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
144,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,772 kg