Schneider-Electric
XSAV01801 immagine - metel
XSAV01801
sensore induttivo XSAV - M30 - Sn 10 mm - 6-150 c/mn - 24-240 Vca/Vcc - cavo 2 m
OGGI
MAG 19, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Applicazione
Tipo prodotto Sensore
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione Monitoraggio rotazione
Nome del sensore XSA
Forma del sensore Cilindrico M30
Dimensioni 81 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Metallo
Materiale cassetta Ottone nichelato
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 10 mm
Funzione uscita digitale 1 NC
Tipo di circuito uscita CA/CC
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
Capacità di commutazione in mA 5...200 mA CC
5...350 mA CA
Grado di protezione IP IP67 conforming to CEI 60529
Caratteristiche tecniche
Thread type M30 x 1,5
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Gamma rilevamento > 8...15 mm
Gamma frequenza regolabile 6…150 cicli/m
Zona di funzionamento 0…8 mm
Corsa differenziale 3...15% di Fr
Precisione di ripetizione 3% di Sr
Composizione cavi 2 x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Stato uscita: 1 LED (rosso)
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
"corrente massima residua" 1,5 mA stato aperto
Frequenza di commutazione <= 100 Hz
Maximum voltage drop <5,7 V (chiuso)
Ritardo avviamento all'accensione 0 s senza
Marcatura CE
Lunghezza filettata 67 mm
Lunghezza 81 mm
Peso prodotto 0,3 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,6 cm
Confezione 1: profondità 13,2 cm
Confezione 1: peso 245,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months