|
XSAV11373EX
sensore induttivo XSAV - M30 - Sn 10 mm - 6...150 c/mn - 12...48 Vcc - cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Applicazione
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
Rotation monitoring ATEX dust
|
Nome del sensore
|
XSA
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M30
|
Dimensioni
|
30 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Metallo
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Distanza di rilevamento nominale
|
10 mm
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...48 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M30 x 1,5
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Gamma rilevamento
|
> 8...15 mm
|
Gamma frequenza regolabile
|
6…150 cicli/m
|
Zona di funzionamento
|
0…8 mm
|
Corsa differenziale
|
3...15% di Fr
|
Precisione di ripetizione
|
3% di Sr
|
Composizione cavi
|
3 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (rosso)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…58 V CC
|
Frequenza di commutazione
|
<= 100 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,8 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
0...15 mA a vuoto
|
Ritardo avviamento all'accensione
|
9 s standard
|
Marcatura
|
II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
|
Lunghezza filettata
|
57 mm
|
Lunghezza
|
81 mm
|
Ambiente
Caratteristiche ambientali
|
Hazardous location
|
Norme di riferimento
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Comandi
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certificazioni prodotto
|
INERIS 04ATEX0022
IEC-Ex INE 17.0006
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Zona polverosa
|
Zona 21 - 22
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
226,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,849 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|