|
XSAV12801L10
sensore induttivo M30 Sn 10 mm 120-3000 c/mn 24-240 Vca/Vcc cavo 10 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Applicazione
|
Tipo prodotto
|
Sensore
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
Monitoraggio rotazione
|
Nome del sensore
|
XSA
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M30
|
Dimensioni
|
81 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Metallo
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
10 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC
|
Tipo di circuito uscita
|
CA/CC
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Capacità di commutazione in mA
|
5...200 mA CC
5...350 mA CA
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M30 x 1,5
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Gamma rilevamento
|
> 8...15 mm
|
Gamma frequenza regolabile
|
120…3000 cicli/m
|
Zona di funzionamento
|
0…8 mm
|
Corsa differenziale
|
3...15% di Fr
|
Precisione di ripetizione
|
3% di Sr
|
Composizione cavi
|
2 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (rosso)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20…264 V CA/CC
|
"corrente massima residua"
|
1,5 mA stato aperto
|
Frequenza di commutazione
|
<= 800 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<5,7 V (chiuso)
|
Ritardo avviamento all'accensione
|
9 s standard
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
67 mm
|
Lunghezza
|
81 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
UL
CSA
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
424,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,346 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|