|
XSCZ01
accessorio per sensore - coperchio esterno IP68 - per XS7, XS8, XT7
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Descrizione accessori
|
Coperchio esterno IP68
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sensore 40 x 40 x 117
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di protezione
|
Tipo di accessori
|
Coperchio esterno
|
Compatibilità prodotto
|
XT 40 x 40 x 117
XS 40 x 40 x 117
|
Caratteristiche tecniche
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP68
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
131,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,753 kg