|
XSDA400519
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XSD 80x80x40, plastic, Sn40mm, 24...240 VAC, terminals
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Nome del sensore
|
XSD
|
Forma del sensore
|
80 x 80 x 40
|
Dimensioni
|
40 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
40 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...240 V CA
|
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento
|
5 posizioni testa torretta
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Montaggio a incasso non possibile
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale parte frontale
|
Plastica
|
Tipo di circuito uscita
|
CA
|
Entrata cavo
|
1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg
|
Frequenza di commutazione
|
<= 10 Hz
|
Profondità
|
40 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
80 mm
|
Peso prodotto
|
0,48 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
498,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,727 kg