Schneider-Electric
XSDC607139 immagine - metel
XSDC607139
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XSD 80x80x40, plastic, Sn60mm, 12...48 VDC, terminals
OGGI
NOV 16, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Prodotto per applicazioni specifiche -
Nome del sensore XSD
Forma del sensore 80 x 80 x 40
Dimensioni 40 mm
Corpo lampada Fisso
Materiale cassetta Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 60 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Collegamento elettrico Morsetti a vite
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...48 V CC
Grado di protezione IP IP67
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento Frontale
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Plastica
Materiale parte frontale Plastica
Tipo di circuito uscita CC
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg
Capacità di commutazione in mA 1,5...100 mA
Frequenza di commutazione <= 20 Hz
Marcatura CE
Profondità 40 mm
Altezza 100 mm
Larghezza 80 mm
Ambiente
Certificazioni prodotto CCC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 15,200 cm
Confezione 1: peso 498,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 11
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,780 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months