|
|
|
XT230A1PAL2
Sensore capac. XT2 M30 - L 74,5 mm - Plastica - Sn 15 mm - 12..24 VCC - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità capacitivo
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Rilevamento di materiali isolamento o conduttori
|
Nome del sensore
|
XT2
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M30
|
Dimensioni
|
74,5 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Montaggio a incasso non possibile
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
15 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Maximum delay response
|
10 ms
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP67 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Filetto ISO
|
M30 x 1,5
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Distanza di funzionamento garantita [Sa]
|
0…11 mm
|
Zona regolazione
|
0…17 mm
|
Corsa differenziale
|
< 1...20 % Sr
|
Precisione di ripetizione
|
< 5 % Sr
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
Indicazione stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CC
|
"corrente massima residua"
|
100 mA stato aperto
|
Tipologia protezione
|
Protezione da cortocircuito
|
Frequenza di commutazione
|
<= 150 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2,5 V (chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
< 15 mA
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay recovery
|
10 ms
|
Corrente massima di commutazione
|
200 mA
|
Marcatura
|
CE
|
Configurazione
|
Sensibilità con potenziometro
|
Lunghezza filettata
|
48,5 mm
|
Lunghezza
|
74,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,27 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-2
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
|
Temperatura ambiente
|
-10…60 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn ampiezza = 1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
3 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15 cm
|
Confezione 1: peso
|
160 g