Schneider-Electric
 
XU2M18MA230 immagine - metel
XU2M18MA230
Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 15 m - NO - Cavo 2m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XU2
Forma del sensore Cilindrico M18
Sistema di rilevamento Sbarramento
Materiale Metallo
Tipo di ottica Assiale
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CA/CC
Tipologia di cablaggio 2 fili
Funzione uscita digitale 1 NO
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso sbarramento
Distanza di rilevamento nominale 15 m sbarramento
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Ottone nichelato
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 20 m
Tipo di uscita Stato solido
Uscita aggiuntiva Senza
Materiale isolamento fili PvR
LED di stato 1 LED (giallo) per stato uscita
1 LED (rosso) per instabilità
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA/CC
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
Maximum residual current 1,5 mA stato aperto
Capacità di commutazione in mA 10...200 mA (utilizzare con fusibile ad intervento rapido 0,4A montato in serie con il carico)
Frequenza di commutazione <= 25 Hz
Maximum voltage drop <6 V (stato chiuso)
Maximum delay first up 300 ms
Maximum delay response 20 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Configurazione Regolazione della sensibilità
Diametro 18 mm
Lunghezza 82 mm
Peso netto 0,285 kg
Composizione del kit Transmitter + receiver XU2M18MC230T + XU2M18MA230R
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
CSA
UL
Temperatura ambiente di funzionamento -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,6 cm
Confezione 1: larghezza 11,8 cm
Confezione 1: profondità 17,6 cm
Confezione 1: peso 253,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 6,075 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months