Schneider-Electric
XU8M18MB230W immagine - metel
XU8M18MB230W
Photoelectric sensors XU, XU8, BGS, 90°, Sn 0.12 m, 24...240VAC/DC, cable 2 m
OGGI
MAG 31, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XU8
Forma del sensore Cilindrico M18
Sistema di rilevamento Prossimità con soppressione dello sfondo
Materiale Metallo
Tipo di ottica 90° laterale
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CA/CC
Tipologia di cablaggio 2 fili
Funzione uscita digitale 1 NC
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso prossimità con soppressione dello sfondo
Distanza di rilevamento nominale 0,12 m prossimità con soppressione dello sfondo
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Ottone nichelato
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 0,12 m
Tipo di uscita Statico
Uscita aggiuntiva Senza
Materiale isolamento fili PvR
LED di stato 1 LED (giallo) per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA/CC
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
Maximum residual current 1,5 mA stato aperto
Capacità di commutazione in mA 10...200 mA (utilizzare con fusibile ad intervento rapido 0,4A montato in serie con il carico)
Frequenza di commutazione <= 25 Hz
Maximum voltage drop <6 V (stato chiuso)
Maximum delay first up 300 ms
Maximum delay response 20 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Configurazione Regolazione della sensibilità
Diametro 18 mm
Lunghezza 97 mm
Peso prodotto 0,15 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CSA
CE
Temperatura ambiente di funzionamento -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,1 cm
Confezione 1: larghezza 9,4 cm
Confezione 1: profondità 13,0 cm
Confezione 1: peso 138,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,491 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months