Schneider-Electric
XU9M18MA230K immagine - metel
XU9M18MA230K
Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 2 m - NO - Connettore M12
OGGI
NOV 14, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XU9
Forma del sensore Cilindrico M18
Sistema di rilevamento Riflessionepolarizzata
Materiale Metallo
Tipo di ottica Assiale
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CA/CC
Tipologia di cablaggio 2 fili
Funzione uscita digitale 1 NO
Collegamento elettrico 1 connettore maschio 1/2"20 UNF, 3 pin
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Rosso riflessionepolarizzata
Distanza di rilevamento nominale 2 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Ottone nichelato
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 3 m
Tipo di uscita Stato solido
Uscita aggiuntiva Senza
Materiale isolamento fili PvR
LED di stato 1 LED (giallo) per stato uscita
1 LED (rosso) per instabilità
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA/CC
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
Maximum residual current 1,5 mA stato aperto
Capacità di commutazione in mA 10...200 mA (utilizzare con fusibile ad intervento rapido 0,4A montato in serie con il carico)
Frequenza di commutazione <= 25 Hz
Maximum voltage drop <6 V (stato chiuso)
Maximum delay first up 300 ms
Maximum delay response 20 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Configurazione Regolazione della sensibilità
Diametro 18 mm
Lunghezza 82 mm
Peso netto 0,09 kg
0,095 kg
Composizione del kit Sensore
Reflector XUZC50
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CE
CSA
Temperatura ambiente di funzionamento -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,0 cm
Confezione 1: larghezza 6,4 cm
Confezione 1: profondità 8,8 cm
Confezione 1: peso 103,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 11
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,307 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months