|
XUB1BNANL2
Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 4 m - NO - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
General purpose single mode
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUB
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Sistema di rilevamento
|
Reflex
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo di ottica
|
Assiale
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Tipo uscita digitale
|
NPN
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Emissione
|
Infrarosso reflex
|
Distanza di rilevamento nominale
|
4 m reflex need reflector XUZC50
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Distanza di rilevamento max
|
5,5 m reflex
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
Uscita aggiuntiva
|
Senza
|
Materiale isolamento fili
|
PvR
|
LED di stato
|
1 LED (giallo) per stato uscita
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
35 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Configurazione
|
Senza regolazione sensibilità
|
Diametro
|
18 mm
|
Lunghezza
|
46 mm
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
CE
UL
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
108,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
1
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
455,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
11
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,413 kg