Schneider-Electric
XUB2ANBNM12R immagine - metel
XUB2ANBNM12R
Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NC - Connettore M12
OGGI
NOV 24, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Ricevitore sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUB
Forma del sensore Cilindrico M18
Sistema di rilevamento Sbarramento
Materiale Plastica
Tipo di ottica Assiale
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale NPN
Funzione uscita digitale 1 NC
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso sbarramento
Distanza di rilevamento nominale 15 m sbarramento need a transmitter XUB2AKSNM12T
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PBT
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 20 m sbarramento
Tipo di uscita Stato solido
Uscita aggiuntiva Senza
LED di stato 1 LED (giallo) per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 500 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente 35 mA a vuoto
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Configurazione Senza regolazione sensibilità
Diametro 18 mm
Lunghezza 60 mm
Peso prodotto 0,04 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CSA
CE
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP69K conforme a DIN 40050
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,7 cm
Confezione 1: profondità 6,7 cm
Confezione 1: peso 33,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 929,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months