Schneider-Electric
XUB5APAWM12 immagine - metel
XUB5APAWM12
Sensore fotoelettrico - Diffuso - Sn 0,6 m - NO - Connettore M12
OGGI
NOV 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUB
Forma del sensore Cilindrico M18
Sistema di rilevamento Prossimità
Materiale Plastica
Tipo di ottica 90° laterale
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale PNP
Funzione uscita digitale 1 NO
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso prossimità
Distanza di rilevamento nominale 0,6 m prossimità
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PBT
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 0,8 m prossimità
Tipo di uscita Stato solido
Uscita aggiuntiva Senza
Materiale isolamento fili PvR
LED di stato 1 LED (giallo) per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 500 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente 35 mA a vuoto
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Configurazione Regolazione della sensibilità
Diametro 18 mm
Lunghezza 62 mm
Peso netto 0,05 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
CSA
UL
Temperatura ambiente di funzionamento -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP69K conforme a DIN 40050
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 42,400 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,133 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 704
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 44,250 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months