|
|
|
XUDA1PSML2
Sensore fotoelettrico - XUD - Precablato - PVC - PNP - Stato solido discreto
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
Serie "Applicativi"
|
Sensore fotoel. appl. spec.
|
Oggetto
|
Nome del sensore
|
XUD
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Forma del sensore
|
Gamma fibraottica
|
Materiale cassetta
|
PBT
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Materiale cavo
|
PVC
|
LED di stato
|
Instabilità: 1 LED (rosso)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10,8…26,4 V CC
|
Assorbimento di corrente
|
<= 50 mA a vuoto
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (Protezione sovraccarico)
<= 100 mA (protezione da cortocircuito)
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (chiuso)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 1 kHz
|
Uscita aggiuntiva
|
Senza
|
Maximum delay first up
|
120 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Compatibilità prodotto
|
Glass or plastic fibre optics 1 mm or 2.2 mm
|
Configurazione
|
Regolazione della sensibilità con apprendimento
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Profondità
|
10 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Larghezza
|
40 mm
|
Peso prodotto
|
0,04 kg
|
Ambiente
Emissione elettromagnetica
|
Rosso
|
Protezione contro le interferenze
|
Senza
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP64 fibra ottica Ø 1 mm conforme a IEC 529
IP65 fibra ottica Ø 2 mm conforme a IEC 529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,5 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
7 gn (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
76,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
45
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,738 kg