Schneider-Electric
XUDA2NSMM8 immagine - metel
XUDA2NSMM8
Sensore fotoelettrico - Amplificatore fibra ottica - NO/NC program. - Conn. M8
OGGI
NOV 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma Serie "Applicativi"
Sensore fotoel. appl. spec. Oggetto
Nome del sensore XUD
Caratteristiche tecniche
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Forma del sensore Gamma fibraottica
Materiale cassetta PBT
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo di uscita Stato solido
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Tipo uscita digitale NPN
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M8, 4 pin
Materiale cavo PVC
LED di stato Stabilità: 1 LED (verde)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10,8…26,4 V CC
Assorbimento di corrente <= 50 mA a vuoto
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (Protezione sovraccarico)
<= 100 mA (protezione da cortocircuito)
Maximum voltage drop <1 V (chiuso)
Gamma di temporizzazione 0...40 s
Frequenza di commutazione <= 1 kHz
<= 5 kHz
Uscita aggiuntiva Con uscita allarme, 50 mA con Protezione sovraccarico
Con uscita allarme, 50 mA con protezione da cortocircuito
Maximum delay first up 120 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Compatibilità del prodotto Glass or plastic fibre optics 1 mm or 2.2 mm
Configurazione Regolazione della sensibilità con apprendimento
Tipo display 4 cifre
Materiale lenti PMMA
Profondità 10 mm
Altezza 65 mm
Larghezza 40 mm
Peso netto 0,04 kg
Ambiente
Emissione elettromagnetica Rosso
Protezione contro le interferenze Con
Certificazioni prodotto cULus
CE
Grado di protezione IP IP64 fibra ottica Ø 1 mm conforme a IEC 529
IP65 fibra ottica Ø 2 mm conforme a IEC 529
Temperatura ambiente -10…55 °C
Temperatura di stoccaggio -30…70 °C
Resistenza alle vibrazioni +/-0,5 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
7 gn (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 8,0 cm
Confezione 1: peso 42,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 45
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 2,345 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months