Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

XUJB06031H60 |
Schneider-Electric
XUJB06031H60 immagine - metel
XUJB06031H60
Photoelectric sensors XU, XUJ, reflex, kit, Sn 6 m, 24...240VAC/DC, terminals
OGGI
GEN 05, 2025
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma Prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma Applicativi per settore terziario
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Prodotto Per Applicazioni Specifiche Buzzer signalling
Nome del sensore XUJ
Forma del sensore Compatto
Materiale Plastica
Sistema di rilevamento Reflex
Emissione Infrarosso
Distanza di rilevamento nominale 6 m con catarifrangente Ø 80 mm
Tipologia di cablaggio 4 fili
Vendita quantità indivisibile 1
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PEI
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo di uscita Relè
Funzione uscita digitale 1 NO
Controllo funzione di uscita Scuro
Collegamento elettrico Morsetti a vite, max : 1 x 1,5 mm²
Entrata cavo 1 ingresso per pressacavo Pg 9
Funzione di segnalazione Segnalatore acustico
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Tipo circuito di alimentazione CA/CC
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA
24...48 V CC
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA
20…60 V CC
Tensione di uscita <= 250 V CA
<= 30 V CC
Capacità di commutazione in mA 0,5 A (cos ϕ = 0,4 per 0,5 milione cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V)
2 A (cos ϕ = 1 per 1 milione di cicli ad 1 ciclo al secondo)
Frequenza di commutazione <= 20 Hz
Potenza assorbita in W 2 W
Gamma di temporizzazione 0.3...3 s
Maximum delay first up 60 ms
Maximum delay response 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Durata elettrica 1000000 cicli, capacità commutazione: 2000 mA, cos f = 1, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
500000 cicli, capacità commutazione: 500 mA, cos f = 0,4, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
Profondità 69 mm
Altezza 85 mm
Larghezza 28 mm
Peso Netto 0,33 kg
Ambiente
Certificazioni Prodotto CE
Temperatura Ambiente -25…55 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado Di Protezione Ip Doppio isolamento IP40 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6 cm
Confezione 1: larghezza 18 cm
Confezione 1: profondità 20 cm
Confezione 1: peso 339 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 8,941 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months