|
|
|
XUK1ARCNL2
sensore fotoelettrico - XUK - reflex- Sn 7 m - 24...240 Vca/Vcc - cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
General purpose single mode
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUK
|
Forma del sensore
|
Compatto 50 x 50
|
Sistema di rilevamento
|
Reflex
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA/CC
|
Tipologia di cablaggio
|
5 fili
|
Funzione uscita digitale
|
1 C/O
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Emissione
|
Infrarosso reflex
|
Distanza di rilevamento nominale
|
7 m reflex need reflector XUZC50
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PBT
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Distanza di rilevamento max
|
10 m reflex
|
Tipo di uscita
|
Relè
|
Ingresso supplementare
|
Breaking test
|
Composizione cavi
|
5 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
Diametro del cavo
|
6 mm
|
LED di stato
|
1 LED (giallo) per stato uscita
1 LED (verde) per alimentazione
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA/CC
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20…264 V CA
|
Capacità di commutazione in mA
|
3 A (cos ϕ = 1 per 0,5 milione di cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 20 Hz
|
Assorbimento di corrente
|
<= 35 mA a vuoto
|
Potenza assorbita in W
|
2 W CA
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Configurazione
|
Senza regolazione sensibilità
|
Durata elettrica
|
500000 cicli, cos f = 1, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
|
Profondità
|
50 mm
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Peso prodotto
|
0,035 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
Ecolab
CE
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
185,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,641 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
352
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
80,9 kg