Schneider-Electric
XUK2APBNL2R immagine - metel
XUK2APBNL2R
Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 30 m - NC - Cavo 2 m
OGGI
NOV 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Ricevitore sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUK
Forma del sensore Compatto 50 x 50
Sistema di rilevamento Sbarramento
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale PNP
Funzione uscita digitale 1 NC
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso sbarramento
Distanza di rilevamento nominale 30 m sbarramento need a transmitter XUK2AKSNL2T
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PBT
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 45 m sbarramento
Tipo di uscita Stato solido
Uscita aggiuntiva Senza
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato 1 LED (giallo) per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 250 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente <= 35 mA a vuoto
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Configurazione Senza regolazione sensibilità
Profondità 50 mm
Altezza 50 mm
Larghezza 18 mm
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
CSA
UL
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,200 cm
Confezione 1: larghezza 9,700 cm
Confezione 1: profondità 13,200 cm
Confezione 1: peso 155,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,130 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months