|
|
|
XUK2ARCNL2R
Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 20 m - NC+NO - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
General purpose single mode
|
Tipo di sensore elettronico
|
Ricevitore sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUK
|
Forma del sensore
|
Compatto 50 x 50
|
Sistema di rilevamento
|
Sbarramento
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA/CC
|
Tipologia di cablaggio
|
5 fili
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC + 1 NO
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Emissione
|
Infrarosso sbarramento
|
Distanza di rilevamento nominale
|
30 m sbarramento need a transmitter XUK2ARCNL2T
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PBT
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Distanza di rilevamento max
|
45 m sbarramento
|
Tipo di uscita
|
Relè
|
Uscita aggiuntiva
|
Senza
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
1 LED (giallo) per stato uscita
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA/CC
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20…264 V CA/CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
3 A (cos ϕ = 1 per 0,5 milione di cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 20 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (stato chiuso)
|
Potenza assorbita in W
|
2 W CA
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Configurazione
|
Senza regolazione sensibilità
|
Durata elettrica
|
500000 cicli, cos f = 1, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
|
Profondità
|
50 mm
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Peso prodotto
|
0,07 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,008 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,792 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,972 cm
|
Confezione 1: peso
|
181,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,49 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
352
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
83 kg