Schneider-Electric
XUK2LAPSMM12R immagine - metel
XUK2LAPSMM12R
sensore laser fotoelettrico ricevitore thru-beam Sn 30 m 10-30 Vcc M12
OGGI
NOV 26, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma Prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma Applicativi per movimentazione
Serie "Applicativi"
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUK
Forma del sensore Compatto 50 x 50
Sistema di rilevamento Sbarramento
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 4 fili
Tipo uscita digitale PNP
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto Per Applicazioni Specifiche -
Emissione Rosso sbarramento
Distanza di rilevamento nominale 25 m sbarramento need transmitter XUK2LAKSMM12T
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta ABS/PC
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 30 m sbarramento
Tipo di uscita Stato solido
Uscita aggiuntiva Senza
Ingresso supplementare External teach
LED di stato 1 LED (verde) per alimentazione attiva
1 LED (giallo) per stato uscita
1 LED (rosso) per assistenza allineamento
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…30 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 500 Hz
Maximum voltage drop <2,4 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente <= 30 mA a vuoto
Maximum delay first up 300 ms
Maximum delay response 0,14 ms
Maximum delay recovery 0,14 ms
Configurazione Mediante pulsante di guida o guida a distanza
Profondità 50 mm
Altezza 50 mm
Larghezza 23 mm
Peso Netto 0,035 kg
Ambiente
Certificazioni Prodotto Ecolab
cULus
CE
Temperatura ambiente di funzionamento -20…60 °C
-20…50 °C, UL certificato
Temperatura Di Stoccaggio -20…80 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60947-5-2
Grado Di Protezione Ip IP67 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a DIN 40050
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 6,0 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 32,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 28
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,544 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months