|
XUK9LAPSMM12
sensore laser fotoelettrico reflex polarizzato Sn 14 m 10-30 Vcc M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
Serie "Applicativi"
Applicativi per movimentazione
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUK
|
Forma del sensore
|
Compatto 50 x 50
|
Sistema di rilevamento
|
Riflessionepolarizzata
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
4 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12, 4 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Emissione
|
Laser rosso riflessionepolarizzata classe 1
|
Distanza di rilevamento nominale
|
12 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50HP
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
ABS/PC
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Distanza di rilevamento max
|
14 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50HP
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
LED di stato
|
1 LED (giallo) per stato uscita
1 LED (verde/giallo) per supply on/output state
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 2000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V
|
Assorbimento di corrente
|
<= 60 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configurazione
|
Mediante pulsante di guida o guida a distanza
|
Profondità
|
50 mm
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
23 mm
|
Peso prodotto
|
0,035 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
Ecolab
CE
cULus
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…60 °C
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…80 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a DIN 40050
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
48,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,729 kg