|
|
|
XUKT1KSML2
Sensore fotoelettrico - Oggetti trasp. - Sn 1,5 m - NO o NC - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
Applicativi per imballaggio
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUK
|
Forma del sensore
|
Compatto 50 x 50
|
Sistema di rilevamento
|
Reflex
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP o NPN
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Detection of transparent object
|
Emissione
|
Rosso reflex
|
Distanza di rilevamento nominale
|
1,5 m reflex need reflector XUZC50
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PC
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
Controllo funzione di uscita
|
Scuro
|
Uscita aggiuntiva
|
Senza
|
Composizione cavi
|
2 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
Diametro del cavo
|
6 mm
|
LED di stato
|
1 LED per stato uscita
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CA/CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 1,5 kHz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
<= 35 mA a vuoto
|
Gamma di temporizzazione
|
0,1...5 s monostabile, ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione (programmabile) ritardo
|
Maximum delay first up
|
80 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,3 ms
|
Configurazione
|
Sensitivity adjustment by potentiometer
|
Profondità
|
50 mm
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Peso prodotto
|
0,035 kg
|
Composizione del kit
|
Bracket XULZ41
Sensore
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
20 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
IP651 conforme a NF C 20-010
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
254,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,45 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
192
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
73,768 kg