|
|
|
XUM0APSAL2
sensore fotoelettrico - XUM - multi - Sn 0...10 m - 12...24 Vcc - cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
General purpose multimode
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUM
|
Forma del sensore
|
Miniatura
|
Sistema di rilevamento
|
Multimode
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Emissione
|
Infrarosso prossimità
Infrarosso prossimità con soppressione dello sfondo
Infrarosso sbarramento
Rosso riflessionepolarizzata
|
Distanza di rilevamento nominale
|
3 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50
10 m sbarramento need a transmitter XUM0AKSAL2T
0,1 m prossimità con soppressione dello sfondo
0,4 m prossimità
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PBT
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Distanza di rilevamento max
|
14 m sbarramento
4 m riflessionepolarizzata
0,1 m prossimità con soppressione dello sfondo
0,55 m prossimità
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
Uscita aggiuntiva
|
Con uscita allarme, 50 mA
|
Materiale isolamento fili
|
PvR
|
LED di stato
|
1 LED (verde) per alimentazione
1 LED (rosso) per instabilità
1 LED (giallo) per stato uscita
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
35 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configurazione
|
Autoapprendimento
|
Profondità
|
20 mm
|
Altezza
|
34 mm
|
Larghezza
|
12 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CE
CSA
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
96,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,609 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
352
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
49 kg