Schneider-Electric
XUM6APXBL2 immagine - metel
XUM6APXBL2
Sensore Fotoelettrico XU, miniaturizzato, diffuso medio, Smax=1.1 m, PNP, cavo 2 m
OGGI
NOV 16, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUM
Forma del sensore Miniatura
Sistema di rilevamento Prossimità
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale PNP
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Emissione LED rosso prossimità
Distanza di rilevamento nominale 0,8 m
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PBT
Materiale lenti PMMA
Massima distanza di rilevamento 1,1 m
Tipo di uscita Stato solido
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Stabilità: 1 LED (verde)
Stato uscita: 1 LED (arancione)
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…30 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Frequenza di commutazione <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <2 V
Assorbimento di corrente 20 mA a vuoto
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Configurazione Sensibilità con potenziometro
Profondità 20 mm
Altezza 33 mm
Larghezza 10 mm
Peso netto 0,063 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto cULus
CE
UKCA
Temperatura ambiente -30…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Umidità relativa 35…95 %
Immunità alla luce ambiente 40000 lux luce solare
10000 lux luce a incandescenza
Resistenza alle vibrazioni 9 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…500 Hz)for every axis conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 100 gn (durata = 11 ms) per for every axis conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP67 conforme a CEI 60529
IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,5 cm
Confezione 1: larghezza 10,0 cm
Confezione 1: profondità 18,0 cm
Confezione 1: peso 50,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 160
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 9,795 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months