|
|
|
XUSL4E14F046N
XUSL tipo 4 - protezione dita - range ril.standard - Hp = 460 mm, R = 14 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tipo prodotto
|
Light curtain di sicurezza tipo 4
|
Nome dispositivo
|
XUSL4E
|
Tipo uscita
|
2 uscite di sicurezza OSSD stato solido PNP (soppressione arco)
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per protezione delle dita
|
[R] Resolution
|
14 mm
|
Distanza di rilevamento nominale
|
1…6 m by cabling
0…3 m by cabling
|
[Hp] Height protected
|
460 mm
|
Numero di fasci
|
45
|
Type of start / restart
|
Manuale
AUT
|
External Device Monitoring (EDM)
|
Selezionato mediante cablaggio
|
Caratteristiche tecniche
Sistema di rilevamento
|
Sistema trasmettitore-ricevitore
|
Tempo di risposta
|
7,5 ms
|
Composizione kit
|
Staffa di montaggio regolabile
1 ricevitore
1 trasmettitore
1 guida utente con certificato di conformità su CD-ROM
|
[EAA] Effective Aperture Angle
|
2,5 ° a 3 m
|
Emissione
|
IR LED 950 nm
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC +/- 20 %
|
Alimentazione
|
Alimentazione elettrica conforme a IEC 61496-1
Alimentazione elettrica conforme a IEC 60204-1
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
2 A
|
Assorbimento di corrente
|
42 mA senza carico transmitter
83 mA senza carico ricevitore
42 mA transmitter
900 mA con carico massimo ricevitore
|
Limiti corrente in uscita
|
0,4 A per uscite di sicurezza OSSD
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Maximum voltage drop
|
<0,5 V
|
Segnalazione locale
|
1 multicolore LED transmitter
2 doppio colore LED ricevitore
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12 5 pin transmitter
1 connettore maschio M12 8 pin ricevitore
|
Funzione disponibile
|
Test
Muting through external safety module XPSLCMUT1160
Visualizzazione a LED dei modi di funzionamento e dei guasti
|
Marcatura
|
CE
|
Materiale
|
Alluminio: carcassa
Policarbonato: pannello frontale
Polipropilene: cappucci terminali
|
Colore alloggiamento
|
Rosso RAL 3000
|
Tipologia fissaggio
|
Con staffe di fissaggio
|
Peso netto
|
1 kg
|
Tipo di offerta
|
Distanza standard
|
Ambiente
Comandi
|
89/655/EEC - work equipment
89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica
98/37/EEC - machinery
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
cULus
CE
|
Safety level (correctly wired)
|
Tipo 4 conforme a IEC 61496-1
SIL 3 conforme a IEC 61508
SILCL 3 conforme a IEC 62061
Categoria 4 conforme a ISO 13849-1
PL = e conforme a ISO 13849-1
|
Optical characteristic
|
Resistance to light disturbance conforme a IEC 61496-2
|
Mission time
|
20 anni
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
PFHd = 1,52E-8 1/h conforme a IEC 61508
|
Temperatura ambiente
|
14…131 °F
-20…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-13…158 °F
-35…70 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP65
IP67
|
Resistenza agli shock
|
10 gn per 16 ms conforme a IEC 61496-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 +/- 0,05 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
54,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,896 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
25,500 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|