|
|
|
XUSL4MB3BB081N
Barriere Muting Tipo4 3 fasci corpo 810mm Basic (Configurazione hardware)
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tipo prodotto
|
Light curtain di sicurezza tipo 4
|
Nome dispositivo
|
XUSL4M
|
Tipo uscita
|
2 uscite di sicurezza OSSD stato solido PNP (soppressione arco)
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per protezione del corpo
|
Distanza di rilevamento nominale
|
0…12 m by cabling
0…4 m by cabling
|
[Hp] Height protected
|
810 mm
|
Numero di fasci
|
3
|
Space between beams
|
400 mm
|
Type of start / restart
|
Manuale
AUT
|
External Device Monitoring (EDM)
|
Selezionato mediante cablaggio
|
Caratteristiche tecniche
Sistema di rilevamento
|
Sistema trasmettitore-ricevitore
|
Tempo di risposta
|
5,5 ms
|
Composizione kit
|
Staffa di montaggio regolabile
1 ricevitore
1 transmitter
1 guida utente con certificato di conformità su CD-ROM
|
[EAA] Effective Aperture Angle
|
2,5 ° a 3 m
|
Emissione
|
IR LED 950 nm
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC +/- 20 %
|
Alimentazione
|
Alimentazione elettrica conforme a IEC 61496-1
Alimentazione elettrica conforme a IEC 60204-1
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
2 A
|
Assorbimento di corrente
|
35 mA senza carico transmitter
85 mA senza carico ricevitore
900 mA con carico massimo ricevitore
|
Limiti corrente in uscita
|
0,4 A per uscite di sicurezza OSSD
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Maximum voltage drop
|
<0,5 V
|
Segnalazione locale
|
1 multicolore LED transmitter
10 doppio colore LED ricevitore
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12 5 pin transmitter
2 connettori femmina M12 5 pin transmitter
1 connettore maschio M12 12 pin ricevitore
3 connettori femmina M12 5 pin ricevitore
|
Funzione disponibile
|
Test
Muting
Visualizzazione a LED dei modi di funzionamento e dei guasti
|
Materiale
|
Alluminio: carcassa
Policarbonato: pannello frontale
Polipropilene: cappucci terminali
|
Colore alloggiamento
|
Rosso RAL 3000
|
Tipologia fissaggio
|
Con staffe di fissaggio
|
Peso prodotto
|
4,8 kg
|
Tipo di offerta
|
Distanza standard
|
Ambiente
Comandi
|
89/655/EEC - work equipment
98/37/EEC - machinery
89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
CE
cULus
|
Safety level (correctly wired)
|
Tipo 4 conforme a IEC 61496-1
SIL 3 conforme a IEC 61508
SILCL 3 conforme a IEC 62061
Categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1
PL = e conforme a EN/ISO 13849-1
|
Optical characteristic
|
Resistance to light disturbance conforme a EN/IEC 61496-2
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
PFHd = 9.63E-9 1/h conforme a IEC 61508
|
Temperatura ambiente
|
-30…55 °C
-22…131 °F
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…70 °C
-22…158 °F
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP65
IP67
|
Resistenza agli shock
|
10 gn per 16 ms conforme a IEC 61496-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 +/- 0,05 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
107,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,229 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
1
|
Confezione 2: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,26 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Garanzia contrattuale
|
|