Schneider-Electric
 
XUSL4MB40H181N immagine - metel
XUSL4MB40H181N
Barriere Muting Tipo4 40mm mani 1810mm Basic (Configurazione hardware)
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tipo prodotto Light curtain di sicurezza tipo 4
Nome dispositivo XUSL4M
Tipo uscita 2 uscite di sicurezza OSSD stato solido PNP (soppressione arco)
Prodotto per applicazioni specifiche Per protezione delle mani
[R] Resolution 40 mm
Distanza di rilevamento nominale 0…12 m by cabling
0…4 m by cabling
[Hp] Height protected 1810 mm
Numero di fasci 61
Space between beams 40 mm
Type of start / restart Manuale
AUT
External Device Monitoring (EDM) Selezionato mediante cablaggio
Caratteristiche tecniche
Sistema di rilevamento Sistema trasmettitore-ricevitore
Tempo di risposta 17,5 ms
Composizione kit Staffa di montaggio regolabile
1 ricevitore
1 transmitter
1 guida utente con certificato di conformità su CD-ROM
[EAA] Effective Aperture Angle 2,5 ° a 3 m
Emissione IR LED 950 nm
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC +/- 20 %
Alimentazione Alimentazione elettrica conforme a IEC 61496-1
Alimentazione elettrica conforme a IEC 60204-1
Corrente di esercizio nominale [Ie] 2 A
Assorbimento di corrente 35 mA senza carico transmitter
85 mA senza carico ricevitore
900 mA con carico massimo ricevitore
Limiti corrente in uscita 0,4 A per uscite di sicurezza OSSD
Tensione di uscita 24 V
Tipo di circuito uscita CC
Maximum voltage drop <0,5 V
Segnalazione locale 1 multicolore LED transmitter
10 doppio colore LED ricevitore
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12 5 pin transmitter
2 connettori femmina M12 5 pin transmitter
1 connettore maschio M12 12 pin ricevitore
3 connettori femmina M12 5 pin ricevitore
Funzione disponibile Test
Muting
Visualizzazione a LED dei modi di funzionamento e dei guasti
Materiale Alluminio: carcassa
Policarbonato: pannello frontale
Polipropilene: cappucci terminali
Colore alloggiamento Rosso RAL 3000
Tipologia fissaggio Con staffe di fissaggio
Peso prodotto 8,9 kg
Tipo di offerta Distanza standard
Ambiente
Comandi 89/655/EEC - work equipment
98/37/EEC - machinery
89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto TÜV
CE
cULus
Safety level (correctly wired) Type 4 conforme a IEC 61496-1
SIL 3 conforme a IEC 61508
SILCL 3 conforme a IEC 62061
Categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1
PL = e conforme a EN/ISO 13849-1
Optical characteristic Resistance to light disturbance conforme a EN/IEC 61496-2
Dati di affidabilità sicurezza PFHd = 2.30E-8 1/h conforme a IEC 61508
Temperatura ambiente -30…55 °C
-22…131 °F
Temperatura di stoccaggio -30…70 °C
-22…158 °F
Umidità relativa 0…95 % senza condensa
Grado di protezione IP IP65
IP67
Resistenza agli shock 10 gn per 16 ms conforme a IEC 61496-1
Resistenza alle vibrazioni 0,35 +/- 0,05 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,0 cm
Confezione 1: larghezza 20,0 cm
Confezione 1: profondità 200,0 cm
Confezione 1: peso 11,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months