Schneider-Electric
 
XUSZMF125 immagine - metel
XUSZMF125
Colonna con specchio 1200 mm per barriere luminose di sicurezza - Hp = 910 mm
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety light curtains XUSL
Categoria accessorio / parte separata Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori/parti separate Fixing column
Tipo di offerta Con specchio
Compatibilità del prodotto XUSL.E...16 to XUSL.E...91
Destinazione accessorio / parte separata Light curtain di sicurezza tipo 4
Light curtain di sicurezza tipo 2
Caratteristiche tecniche
Temperatura ambiente -30…55 °C
-22…131 °F
Temperatura di stoccaggio -30…70 °C
-22…158 °F
Column height 1200 mm
Altezza protetta 910 mm
Peso prodotto 5,8 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,0 cm
Confezione 1: larghezza 20,0 cm
Confezione 1: profondità 130,0 cm
Confezione 1: peso 7,5 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi