|
|
|
XUSZMF202
Colonna con specchio 1970 mm per barriere luminose di sicurezza - Hp = 1810 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Tipo di accessori/parti separate
|
Fixing column
|
Tipo di offerta
|
Con specchio
|
Compatibilità del prodotto
|
XUSL.E...136 to XUSL.E...181
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Light curtain di sicurezza tipo 2
Light curtain di sicurezza tipo 4
|
Caratteristiche tecniche
Temperatura ambiente
|
-30…55 °C
-22…131 °F
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…70 °C
-22…158 °F
|
Column height
|
1970 mm
|
Altezza protetta
|
1810 mm
|
Peso prodotto
|
9 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
206,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|